AC-SL-ERS
Mola espiral de segurança
| Adequado para | Dispositivos de comando de segurança ERS200-...-HLR |
| Dimensões (L x A x C) | 42,1 mm x 24,6 mm x 88 mm |
| Peso líquido | 41 g |
| Material | Aço inox |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371290 |
| ECLASS 8.0 | 27371290 |
| ECLASS 9.0 | 27371201 |
| ECLASS 10.0 | 27371292 |
| ECLASS 11.0 | 27371292 |
| ECLASS 12.0 | 27371292 |
| ECLASS 13.0 | 27371292 |
| ECLASS 14.0 | 27371292 |
| ECLASS 15.0 | 27371292 |
| ECLASS 16.0 | 27371292 |
| ETIM 5.0 | EC002026 |
| ETIM 6.0 | EC002026 |
| ETIM 7.0 | EC002026 |
| ETIM 8.0 | EC002024 |
| ETIM 9.0 | EC002024 |
| ETIM 10.0 | EC002024 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |