AC-SL-R
Atuador
| Funções | Articulação através de rolete Montagem simples, ajuste vertical e axial rápido e com poucos movimentos |
| Dimensões (L x A x C) | 14,5 mm x 20 mm x 49 mm |
| Peso líquido | 23 g |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Execução, atuador | Par |
| Campo de aplicação, atuador | Heavy Duty |
| Orifícios de montagem | 90° em relação à direção da chave |
| Material | Aço, galvanizado Plástico |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279216 |
| ECLASS 8.0 | 27279216 |
| ECLASS 9.0 | 27272606 |
| ECLASS 10.0 | 27272606 |
| ECLASS 11.0 | 27272606 |
| ECLASS 12.0 | 27272606 |
| ECLASS 13.0 | 27272606 |
| ECLASS 14.0 | 27272606 |
| ECLASS 15.0 | 27272606 |
| ECLASS 16.0 | 27272606 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |