AMS 307i 200

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50154385

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série AMS 300i
Aplicação Posicionamento das plantas de galvanização
Posicionamento de sistemas de armazenagem automática
Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento
Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico
Nota de pedido A fita refletiva tem de ser pedida em separado
MTTF 31 anos
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Forma do sinal transmitido Modulado
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 150 mm [200.000 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Área de medição 200 ... 200.000 mm
Resolução 0,001 ... 10 mm
Precisão 2 mm
Reprodutibilidade (3 Sigma) 0,9 mm
Emissão do valor medido 1,7 ms
Desvio de temperatura 0,01 ... 0,1 mm/K
Velocidade de traslado máx. 10 m/s
Tempo de cálculo dos valores medidos 8 ms
Proteção do circuito Nenhuma indicação
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Tipo SSI
Frequência de ciclo 50 ... 800 kHz
Número de conexões 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo PWR
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo SSI
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Função Interface de serviço
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo SERVIÇO
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco e alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 2.450 g
Cor da carcaça Cinza
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação Display LCD
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf