AMS 384i 40
Sensor de distância ótico
| Série | AMS 300i |
| Aplicação | Posicionamento das plantas de galvanização Posicionamento de sistemas de armazenagem automática Posicionamento de skids de empuxo e carros de deslocamento Proteção anticolisão de guindastes/guindastes de pórtico |
| Nota de pedido | A fita refletiva tem de ser pedida em separado |
| MTTF | 31 anos |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma do sinal transmitido | Modulado |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 40 mm [40.000 mm] |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Área de medição | 200 ... 40.000 mm |
| Resolução | 0,001 ... 10 mm |
| Precisão | 2 mm |
| Reprodutibilidade (3 Sigma) | 0,9 mm |
| Emissão do valor medido | 1,7 ms |
| Desvio de temperatura | 0,01 ... 0,1 mm/K |
| Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
| Tempo de cálculo dos valores medidos | 8 ms |
| Proteção do circuito | Nenhuma indicação |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Tipo | Interbus-S |
| Velocidade de transmissão | 2 Mbit/s |
| Número de conexões | 4 Unid. |
| Função | BUS IN Interface de dados |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | BUS IN |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Função | BUS OUT Interface de dados |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | BUS OUT |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Função | Alimentação de tensão PWR / SW IN / OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | PWR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Interface de serviço |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | SERVIÇO |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 84 mm x 166,5 mm x 159 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco e alumínio fundido sob pressão |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 2.450 g |
| Cor da carcaça | Cinza Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | Display LCD LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente, operação | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |