Base-H IT 1962g

Estação base

Número de produto: 50155850

Icon Icon
Tipo Estação base
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1962g
Tensão de alimentação UB 4,5 ... 5,5 V, CC
Technologie Contatos de carga
Tipo PS/2
RS 232
USB
Número de conexões 3 Unid.
Alcance Bluetooth Classe 1
Versão Bluetooth 4.2
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão RJ41
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector fêmea jack
Tipo de conexão Bluetooth
Dimensões (L x A x C) 74 mm x 78 mm x 211 mm
Carcaça plástico UL 94-V0
Peso líquido 215 g
Temperatura ambiente, operação 5 ... 35 °C
Temperatura ambiente, armazenamento 0 ... 50 °C
Altura de queda 1,8 m
Medições com relação a Piso de concreto
Grau de proteção IP 41
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280105
ECLASS 13.0 27280105
ECLASS 14.0 27280105
ECLASS 15.0 27280105
ECLASS 16.0 27280105
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002997
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 43211701
Declaração de conformidade CE - pdf