Base-H IT 2105i
Estação base
| Tipo | Estação base |
| Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 2105i |
| Tensão de alimentação UB | 4,5 ... 5,5 V, CC |
| Technologie | Contatos de carga |
| Tipo | PS/2 RS 232 USB |
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Alcance Bluetooth | Classe 1 |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Função | Alimentação de tensão Interface de configuração Interface de dados |
| Tipo de conexão | RJ41 |
| Função | Alimentação de tensão |
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
| Tipo de conexão | Bluetooth |
| Dimensões (L x A x C) | 102 mm x 80 mm x 250 mm |
| Carcaça plástico | UL 94-V0 |
| Peso líquido | 373 g |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Altura de queda | 1 m |
| Medições com relação a | Piso de concreto |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280105 |
| ECLASS 13.0 | 27280105 |
| ECLASS 14.0 | 27280105 |
| ECLASS 15.0 | 27280105 |
| ECLASS 16.0 | 27280105 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002997 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |