BAT-SCN11-Charger-4 Desk-Schuko
Estação de carregamento
| Tipo | Estação de carregamento |
| Adequado para | BAT-SCN11 Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1962g Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 2105i |
| Tensão de alimentação UB | 100 ... 240 V, CA |
| Peso líquido | 870 g |
| Número de slots de acumulador | 4 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050604 |
| ECLASS 8.0 | 27050604 |
| ECLASS 9.0 | 27050690 |
| ECLASS 10.0 | 27050604 |
| ECLASS 11.0 | 27050604 |
| ECLASS 12.0 | 27050604 |
| ECLASS 13.0 | 27050604 |
| ECLASS 14.0 | 27050604 |
| ECLASS 15.0 | 27050604 |
| ECLASS 16.0 | 27050604 |
| ETIM 5.0 | EC000359 |
| ETIM 6.0 | EC000359 |
| ETIM 7.0 | EC000359 |
| ETIM 8.0 | EC000359 |
| ETIM 9.0 | EC000359 |
| ETIM 10.0 | EC000359 |
| UNSPSC 26.08 | 26111704 |