BAT-SCN11

Acumulador

Número de produto: 50155848

Tipo Acumulador
Adequado para Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1962g
Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 2105i
Tensão de alimentação UB 4,2 V, CC, 0 %
Technologie LiIon
Capacidade de armazenamento do acumulador 3,3 A·h
Dimensões (L x A x C) 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm
Peso líquido 72 g
Número da pauta aduaneira 85044060
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701