BCB G30 H47 MVS
Conj. de identificação
| Tipo | Fita padrão |
| Adequado para | Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 3x Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 8 Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i Sistema de posicionamento por código de barras, série FBPS 600i |
| Medição (A x C) | 47 mm x 30 mm |
| Dimensão de grade | 30 mm |
| Peso líquido | 7 g |
| Caraterísticas mecânicas | Parcialmente resistente a produtos químicos Resistente ao atrito Resistente a raios UV Resistente a riscos Resistente à umidade |
| Adesivo | Adesivo de acrilato |
| Resistência de aderência | 0,1 mm |
| Processo de fabricação | Impressão digital |
| Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h) | Diesel White spirit Óleo de transformador |
| Cura | 72 h |
| Proteção de superfície | Poliéster, fosco |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 120 °C |
| Temperatura de processamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura de processamento recomendada | 10 ... 25 °C |
| Resistência | Luz UV Spray de sal (150 h/5 %) Umidade |
| Natureza da base | Limpo Liso Seco Sem graxa |
| Número da pauta aduaneira | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |