BCB G40 H47 L110

Fita de código de barras

Número de produto: 50040042

Tipo Fita padrão
Adequado para Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i
Medição (A x C) 47 mm x 110.000 mm
Dimensão de grade 40 mm
Peso líquido 1.350 g
Caraterísticas mecânicas Parcialmente resistente a produtos químicos
Resistente ao atrito
Resistente a raios UV
Resistente a riscos
Resistente à umidade
Adesivo Adesivo de acrilato
Resistência de aderência 0,1 mm
Processo de fabricação Impressão digital
Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h) Diesel
White spirit
Óleo de transformador
Cura 72 h
Proteção de superfície Poliéster, fosco
Temperatura ambiente, operação -40 ... 120 °C
Temperatura de processamento 0 ... 45 °C
Temperatura de processamento recomendada 10 ... 25 °C
Resistência Luz UV
Spray de sal (150 h/5 %)
Umidade
Natureza da base Limpo
Liso
Seco
Sem graxa
Número da pauta aduaneira 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100