BCL 348i S L 100 D
Leitor de códigos de barras fixo
| Série | BCL 300i |
| Funções | AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparação com o código de referência LED indicador Modo de ajuste Tecnologia de fragmentos de código |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Taxa de varredura típica | 1.000 scans/s |
| Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 64 Unid. |
| Distância de leitura | 70 ... 670 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Tamanho do módulo | 0,35 ... 0,8 mm |
| Método de leitura | Scanner de linha com espelho defletor |
| Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória + espelho defletor |
| Saída do feixe de luz | Lateral com espelho defletor |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo, máx. | 4,5 W |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
| Corrente de entrada, máx. | 8 mA |
| Tipo | PROFINET |
| Função | Processo |
| Classe de conformidade | B |
| Protocolo | PROFINET RT |
| Funcionalidade de switch | Integrado |
| Tipo | USB 2.0 |
| Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | BUS IN BUS OUT Conexão com o dispositivo Interface de dados Interface de serviço PWR / SW IN / OUT |
| Tipo de conexão | Conector tipo pente macho, O uso de uma unidade de conexão é obrigatório para o comissionamento do dispositivo. |
| Número de polos | 32 polos |
| Tipo | male |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 103 mm x 44 mm x 96 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 350 g |
| Cor da carcaça | Prata Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação, parte traseira Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
| Tipo de indicação | Display gráfico monocromático 128 x 32 pixéis LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
| Elementos de comando | Tecla(s) |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |