BCL 95 M2/R2
Leitor de códigos de barras fixo
| Série | BCL 95 |
| Funções | AutoConfig Comando da porta de leitura Comparação com o código de referência Formato de saída selecionável I/O LED indicador Leitura múltipla / Multiscan Modo de ajuste |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharmacode (disponível sob consulta) UPC-A UPC-E |
| Taxa de varredura típica | 600 scans/s |
| Distância de leitura | 41 ... 186 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Classe de laser | 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Tamanho do módulo | 0,15 ... 0,5 mm |
| Método de leitura | Scanner de linha |
| Taxa de varredura | 600 scans/s |
| Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória |
| Saída do feixe de luz | Lado frontal |
| Tensão de alimentação UB | 4,75 ... 5,5 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 350 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Função | configurável |
| Tipo | RS 232 |
| Função | Processo |
| Protocolo de transmissão | Ajustável |
| Tipo | RS 232 |
| Função | Serviço |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Número de fios | 7 fios |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 62 mm x 23,8 mm x 43,5 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 210 g |
| Cor da carcaça | Prata Vermelho |
| Tipo de fixação | Furo cego roscado |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | 5 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Proteção contra luz parasita, máx. | 2.000 lx |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61326-1:2013-01 FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |