BL 8
Diafragma
| Adequado para | Sensores da série 8 |
| Dimensões (L x A x C) | 13,5 mm x 48 mm |
| Peso líquido | 3 g |
| Tipo de fixação | Apertável com terminal |
| Diâmetro do orifício | 1,5 mm |
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279204 |
| ECLASS 8.0 | 27279204 |
| ECLASS 9.0 | 27273602 |
| ECLASS 10.0 | 27273602 |
| ECLASS 11.0 | 27273602 |
| ECLASS 12.0 | 27273602 |
| ECLASS 13.0 | 27273602 |
| ECLASS 14.0 | 27273602 |
| ECLASS 15.0 | 27273602 |
| ECLASS 16.0 | 27273602 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242103 |