BT-2HF-G

Conj. de suporte

Número de produto: 429395

Inclui 2x cilindro para a fixação na cortina de luz
2x suporte giratório BT-HF
Adequado para o grupo de produtos Cortinas de luz de segurança
Adequado para Cortinas de luz de segurança MLC 500 MiddleGuest e Guest
Peso líquido 85 g
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com terminal
Tipo de suporte de fixação Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Plástico
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - BT-2HF-G - zip