BT-2SB05-S
Conj. de suporte
| Inclui | 2x BT-SB05-S |
| Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de segurança |
| Adequado para | Cortinas de luz de segurança ELC100 |
| Peso líquido | 85 g |
| Versão do suporte de fixação | Suporte de aperto |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal Na ranhura C lateral |
| Tipo de suporte de fixação | Girável em 8° |
| Área de oscilação | -8 ... 8 ° |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Amortecimento de vibração | Sim |
| Número da pauta aduaneira | 79070000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |