BT D08M.5

Cantoneira de fixação

Número de produto: 50113550

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cílindricos
Adequado para Sensores no modelo M8
Dimensões (L x A x C) 20 mm x 19 mm x 16 mm
Diâmetro de dentro 8 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox V2A
Peso líquido 5 g
Versão do suporte de fixação Ângulo em forma de L
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Aço inox
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf