BT-GS6X.L

Suporte de fixação

Número de produto: 50112215

Inclui 1x parafuso de trava M2x8
Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 61/63
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 9 mm x 59 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio anodisado
Peso líquido 12 g
Cor da carcaça Preto
Versão do suporte de fixação Placa de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Parafusável
Tipo de fixação, lado do dispositivo Montagem em ranhura
Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Metal
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 73269098
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100