BT-GS6X.L1
Suporte de fixação
| Inclui | 1x parafuso de trava M3x8 |
| Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
| Adequado para | Sensores da série 61/63 |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 11 mm x 9 mm x 60 mm |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio anodisado |
| Peso líquido | 12 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Versão do suporte de fixação | Placa de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem Parafusável |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Montagem em ranhura Parafusável |
| Tipo de suporte de fixação | Rígido |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Amortecimento de vibração | Não |
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |