BT-MLC-S-O
Suporte de fixação
| Adequado para o grupo de produtos | Cortinas de luz de segurança |
| Adequado para | Cortinas de luz de segurança MLC 520S |
| Peso líquido | 15 g |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Parafusável |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Destacável |
| Tipo de suporte de fixação | Suporte de montagem em O |
| Material do suporte de fixação | Plástico |
| Amortecimento de vibração | Não |
| Número da pauta aduaneira | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |