BT-SET-240CS
Suporte
Número de produto:
560345
| Adequado para o grupo de produtos | Barreiras de luz de segurança |
| Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Espelho defletor MLD-M002, MLD-M003 |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
| Tipo de suporte de fixação | Amortecedor de choques Girável em 240° |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Amortecimento de vibração | Sim |
| Número da pauta aduaneira | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC003015 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |