BTS 0500M
Suporte
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Inclui | 4x arruela A4, galvanizada 4x parafuso de cabeça cilíndrica M4 x 35 |
| Adequado para o grupo de produtos | Leitores de códigos de barras fixos |
| Adequado para | BCL 500i Sx 102 BCL 600i Sx 102 |
| Dimensões (L x A x C) | 107 mm x 58 mm x 90 mm |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio Aço inox, anodisado |
| Cor da carcaça | Prata |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Orifícios 3 x Ø 5,5 mm |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Amortecimento de vibração | Sim |
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |