BTU 500M-Set
Sistema de montagem
| Adequado para | Scanner laser de segurança RSL 200 |
| Dimensões (L x A x C) | 90 mm x 81,2 mm x 29 mm |
| Peso líquido | 510 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem, ajustável em 2 eixos |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Área de oscilação | -5 ... 5 ° |
| Material do suporte de fixação | Aço |
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |