BTU804MA

Placa de montagem

Número de produto: 53800136

Adequado para Scanner laser de segurança RSL 4x0.../CU411-RS4
Dimensões (L x A x C) 142 mm x 7 mm x 154 mm
Peso líquido 260 g
Cor da carcaça Preto
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem, compatível com sistema de montagem RS4
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - zip