BTX 018M
Placa de montagem
| Adequado para o grupo de produtos | Detectores de contraste |
| Adequado para | KRT 18B |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Peso líquido | 60 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Versão do suporte de fixação | Placa de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de passagem |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Amortecimento de vibração | Não |
| Número da pauta aduaneira | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |