BTX 025M-W23

Placa de montagem

Número de produto: 50142904

Inclui 2x arruela plana com Ø 3,2 mm cada uma
2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma
2x parafuso M3 x 20
2x parafuso M4 x 25
2x parafuso M5 x 16
2x porca de montagem M5
Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Sensores da série 15
Sensores da série 25C
Sensores da série 46C
Peso líquido 46 g
Cor da carcaça Prata
Versão do suporte de fixação Placa de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Adequado para parafusos M5
Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Adequado para parafusos M3
Adequado para parafusos M4
Parafusável
Material Metal, alumínio
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100