BTX-D18M-D30
Adaptador
| Inclui | 1x porca de montagem M18 2x porca de montagem M30 |
| Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cílindricos |
| Adequado para | Sensores no modelo M18 |
| Execução | Cilindro oco |
| Dimensões | 30 mm |
| Diâmetro de fora | 30 mm |
| Diâmetro de dentro | 18 mm |
| Peso líquido | 118 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Rosca de fixação |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Material do suporte de fixação | Aço inox |
| Amortecimento de vibração | Não |
| Número da pauta aduaneira | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |