CB-M12-MLC-S-100-5TP

Cabo de conexão

Número de produto: 50137531

Aplicação Ligação em cascata
Adequado para Cortinas de luz de segurança MLC 520S
Número de conexões 1 Unid.
Função Cascata Host In
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 100 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Peso líquido 27 g
Número da pauta aduaneira 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604