CD-B1-Z-C01
Dispositivo de comando
| Tipo | Dispositivo de indicação / comando (não seguro) |
| Funções | Dimensões e design idênticos com travas da série L250 União parafusada protegida |
| Equipamento de contato | 1NO |
| Corrente de chaveamento pelo botão | 0 ... 550 mA |
| Carga elétrica máx. | 1 A |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, 10 % |
| Consumo de corrente, máx. | 12 mA, LED |
| Tensão nominal de isolamento | 1,5 kV CA/CC |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Conexão de contatos |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Aço inox |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 40 mm x 128 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | reforçado com fibra de vidro, autoextinguível, resistente a impactos |
| Peso líquido | 245 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem Fixação à parede |
| Tipo de entrada de cabo | M12 |
| Vida útil mecânica | 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 |
| Tipo de acionamento | Botão, azul |
| Material do botão | Plástico |
| Tipo de indicação | LED Luz contínua |
| Elementos de comando | 1 dispositivo de comando (botão de pressão azul) |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |