CD-B3-Z-C01

Dispositivo de comando

Número de produto: 50149357

Icon Icon
Tipo Dispositivo de indicação / comando (não seguro), dispositivo de comando de parada de emergência conforme EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Funções Dimensões e design idênticos com travas da série L250
Entrada de comando de parada de emergência dependente da posição
Função de reset (mediante botão rotativo para botão de parada de emergência)
União parafusada protegida
Categoria Até 4 incl. (consoante o circuito de proteção) (parada de emergência), EN ISO 13849
Equipamento de contato 2NC + 2NO
Corrente de chaveamento pelo botão 0 ... 550 mA
Carga elétrica máx. 1 A
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, 10 %
Consumo de corrente, máx. 12 mA, LED
Tensão nominal de isolamento 1,5 kV CA/CC
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão de contatos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 12 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 40 mm x 191,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico reforçado com fibra de vidro, autoextinguível, resistente a impactos
Peso líquido 311 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação de passagem
Fixação à parede
Tipo de entrada de cabo M12
Tipo de interruptor Dispositivo de comando de parada de emergência, EN ISO 13850
Vida útil mecânica 500.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1
Tipo de acionamento Botão, branco / botão, azul / botão de parada de emergência, vermelho
Tipo de desbloqueio Desbloqueio giratório
Material do botão Plástico
Tipo de indicação LED
Luz contínua
Elementos de comando 1 interruptor de parada de emergência
2 dispositivos de comando (botão de pressão azul, botão de pressão branco)
Temperatura ambiente, operação -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -25 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf