CML720i-R05-1280.R/PN-M12
Cortina de luz, receptor
| Série | 720 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Inclui | Acessórios para utilização de BT-2R1 |
| Aplicação | Medição de objetos |
| Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Comprimento do campo de medição | 1.280 mm |
| Número de feixes | 256 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 5 mm |
| Diâmetro mínimo do objeto | 10 mm |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
| Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
| Período de ciclo | 8,08 ms |
| Tempo de resposta por feixe | 30 µs |
| Tipo | PROFINET |
| Função | Processo |
| Tipo | IO-Link |
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Saída de conector | Verso |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com o transmissor Interface de configuração Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Função | BUS IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 1.500 g |