CML720i-R05-2080.R/CV-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50120147

Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 2.080 mm
Número de feixes 416 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Diâmetro mínimo do objeto 10 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas analógicas 2 Unid.
Tipo Saída analógica
Corrente 0 ... 24 mA
Tensão 0 ... 11 V
Tipo Tensão
Tipo Corrente
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 12,88 ms
Tempo de resposta por feixe 30 µs
Tipo IO-Link
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Verso
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função Conexão com o transmissor
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 2.103 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 2.250 g