CML720i-R10-160.A/PN-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50131920

Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 160 mm
Número de feixes 16 Unid.
Afastamento dos feixes 10 mm
Diâmetro mínimo do objeto 20 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 1 ms
Tempo de resposta por feixe 30 µs
Tipo PROFINET
Função Processo
Tipo IO-Link
Número de conexões 3 Unid.
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
Número de polos 4 polos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 235 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 350 g
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
Arquivo GSDML - . - zip