CML720i-R10-1760.R/CN-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50119951

Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 1.760 mm
Número de feixes 176 Unid.
Afastamento dos feixes 10 mm
Diâmetro mínimo do objeto 20 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 5,68 ms
Tempo de resposta por feixe 30 µs
Tipo CANopen
Função Processo
Tipo IO-Link
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Verso
Função Alimentação de tensão
Conexão com o transmissor
Interface de configuração
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função BUS IN
BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.783 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.950 g
Tipo de indicação Display OLED
LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Teach-in
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Arquivo EDS - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - . - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf