CML720i-R10-960.R/CN-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50119946

Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 960 mm
Número de feixes 96 Unid.
Afastamento dos feixes 10 mm
Diâmetro mínimo do objeto 20 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 3,28 ms
Tempo de resposta por feixe 30 µs
Tipo CANopen
Função Processo
Tipo IO-Link
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Verso
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
BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 983 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.200 g
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
Arquivo EDS - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Software de configuração - Sensor Studio - zip
Software de configuração - IO-Link Device Collection - zip
Software de configuração - IO-Link USB-Master - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - . - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf