CML720i-R20-1090.A/CN-M12-EX

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50126377

Icon Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Proteção Ex
Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 1.090 mm
Número de feixes 55 Unid.
Afastamento dos feixes 20 mm
Diâmetro mínimo do objeto 30 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 2,08 ms
Tempo de resposta por feixe 30 µs
Tipo CANopen, IO-Link
Modo COM COM2
Especificação V1.0.1
V1.1
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
BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30,7 mm x 54,8 mm x 1.143 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.241 g
Tipo de indicação Display OLED
LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Grupo de dispositivos Ex II
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
Arquivo EDS - zip