CML720i-R20-610.A/CN-M12-EX

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50126374

Icon Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Proteção Ex
Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 610 mm
Número de feixes 31 Unid.
Afastamento dos feixes 20 mm
Diâmetro mínimo do objeto 30 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 1,36 ms
Tempo de resposta por feixe 30 µs
Tipo CANopen, IO-Link
Modo COM COM2
Especificação V1.0.1
V1.1
Função Processo
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Axial
Função Alimentação de tensão
Conexão com o transmissor
Interface de configuração
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função BUS IN
BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 30,7 mm x 54,8 mm x 663 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 723 g
Tipo de indicação Display OLED
LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Ex-Zone 2
22
Grupo de dispositivos Ex II
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
Arquivo EDS - zip