CML720i-T05-1200.A-M12

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50119382

Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,1 ... 3,5 m (alcance garantido)
Comprimento do campo de medição 1.200 mm
Número de feixes 240 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Diâmetro mínimo do objeto 10 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Período de ciclo 7,6 ms
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Axial
Função Alimentação de tensão
Conexão com o receptor
Entrada Sync
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.275 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.300 g