CML720i-T05-1360.R-M12
Cortina de luz, transmissor
| Série | 720 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Inclui | Acessórios para utilização de BT-2R1 |
| Aplicação | Medição de objetos |
| Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Alcance de operação | 0,1 ... 3,5 m (alcance garantido) |
| Comprimento do campo de medição | 1.360 mm |
| Número de feixes | 272 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 5 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Diâmetro mínimo do objeto | 10 mm |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Período de ciclo | 8,56 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Saída de conector | Verso |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com o receptor Entrada Sync |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 35,4 mm x 1.383 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 1.500 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |