CML720i-T10-960.R-M12

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50119492

Icon Icon
Série 720
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,3 ... 7 m (alcance garantido)
Comprimento do campo de medição 960 mm
Número de feixes 96 Unid.
Afastamento dos feixes 10 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Diâmetro mínimo do objeto 20 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Período de ciclo 3,28 ms
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Verso
Função Alimentação de tensão
Conexão com o receptor
Entrada Sync
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 983 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.150 g
Tipo de indicação LED