CML720i-T20-1590.A-M12
Cortina de luz, transmissor
| Série | 720 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
| Aplicação | Medição de objetos |
| Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Alcance de operação | 0,3 ... 7 m (alcance garantido) |
| Comprimento do campo de medição | 1.590 mm |
| Número de feixes | 80 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 20 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Diâmetro mínimo do objeto | 30 mm |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Período de ciclo | 2,8 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Saída de conector | Axial |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com o receptor Entrada Sync |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 35,4 mm x 1.675 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 1.700 g |
| Tipo de indicação | LED |