CML730i-R05-1280.A/CV-PS-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50133777

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Detecção de filmes transparentes
Detecção de objetos em filme tubular
Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Radiação através de materiais semitransparentes
Comprimento do campo de medição 1.280 mm
Número de feixes 256 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Diâmetro mínimo do objeto 10 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Tipo Saída analógica
Corrente 0 ... 24 mA
Tensão 0 ... 11 V
Tipo Livremente configurável
Número de entradas/saídas selecionáveis 3 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 2,71 ms
Tempo de resposta por feixe 10 µs
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
Função Conexão com o transmissor
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.355 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.450 g