CML730i-R05-1760.A/PB-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50123085

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 1.760 mm
Número de feixes 352 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Diâmetro mínimo do objeto 10 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 3,67 ms
Tempo de resposta por feixe 10 µs
Tipo PROFIBUS DP
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
BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.835 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.900 g
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
Arquivo GSD - zip