CML730i-R10-1120.R/L-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50119173

Icon Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 1.120 mm
Número de feixes 112 Unid.
Afastamento dos feixes 10 mm
Diâmetro mínimo do objeto 20 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 4 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 1,27 ms
Tempo de resposta por feixe 10 µs
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Tempo de ciclo mín. COM2 = 2,3 ms
Especificação V1.0.1
V1.1
Tipo IO-Link
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Verso
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função Conexão com o transmissor
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.143 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.350 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Declaração de conformidade CE - pdf