CML730i-R10-2720.R/PN-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50131775

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 2.720 mm
Número de feixes 272 Unid.
Afastamento dos feixes 10 mm
Diâmetro mínimo do objeto 20 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 2,87 ms
Tempo de resposta por feixe 10 µs
Tipo PROFINET
Função Processo
Tipo IO-Link
Número de conexões 3 Unid.
Saída de conector Verso
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
Número de polos 4 polos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 2.800 g
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
Arquivo GSDML - . - zip