CML730i-R20-2390.A/CN-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50118725

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 2.390 mm
Número de feixes 120 Unid.
Afastamento dos feixes 20 mm
Diâmetro mínimo do objeto 30 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 1,35 ms
Tempo de resposta por feixe 10 µs
Tipo CANopen
Função Processo
Tipo IO-Link
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Axial
Função Alimentação de tensão
Conexão com o transmissor
Interface de configuração
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função BUS IN
BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 2.475 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 2.450 g
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
Arquivo EDS - zip