CML730i-R40-290.R/CN-M12

Cortina de luz, receptor

Número de produto: 50119122

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Comprimento do campo de medição 290 mm
Número de feixes 7 Unid.
Afastamento dos feixes 40 mm
Diâmetro mínimo do objeto 50 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 2 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Período de ciclo 1 ms
Tempo de resposta por feixe 10 µs
Tipo CANopen
Função Processo
Tipo IO-Link
Número de conexões 2 Unid.
Saída de conector Verso
Função Alimentação de tensão
Conexão com o transmissor
Interface de configuração
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 8 polos
Função BUS IN
BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 343 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 600 g
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
Arquivo EDS - zip