CML730i-T05-1120.A-PS-M12

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50133776

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Detecção de filmes transparentes
Detecção de objetos em filme tubular
Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Radiação através de materiais semitransparentes
Alcance de operação 0,1 ... 4,5 m (alcance garantido)
Alcance de operação, materiais transparentes 0,1 ... 1,75 m
Comprimento do campo de medição 1.120 mm
Número de feixes 224 Unid.
Afastamento dos feixes 5 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Diâmetro mínimo do objeto 10 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Período de ciclo 2,44 ms
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Axial
Função Conexão com o receptor
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 1.250 g