CML730i-T20-150.R-M12

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50118966

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui Acessórios para utilização de BT-2R1
Aplicação Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,3 ... 9,5 m (alcance garantido)
Alcance de operação, materiais transparentes 0,3 ... 3,5 m
Comprimento do campo de medição 150 mm
Número de feixes 8 Unid.
Afastamento dos feixes 20 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Diâmetro mínimo do objeto 30 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Período de ciclo 1 ms
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Verso
Função Conexão com o receptor
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 183 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 350 g