CML730i-T20-1910.R-M12
Cortina de luz, transmissor
| Série | 730 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Inclui | Acessórios para utilização de BT-2R1 |
| Aplicação | Detecção de objetos transparentes Medição de objetos |
| Versão especial | Varredura de feixes cruzados Varredura de feixes diagonais Varredura de feixes paralelos |
| Alcance de operação | 0,3 ... 9,5 m (alcance garantido) |
| Alcance de operação, materiais transparentes | 0,3 ... 3,5 m |
| Comprimento do campo de medição | 1.910 mm |
| Número de feixes | 96 Unid. |
| Afastamento dos feixes | 20 mm |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Diâmetro mínimo do objeto | 30 mm |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Período de ciclo | 1,16 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Saída de conector | Verso |
| Função | Conexão com o receptor |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 2.050 g |