CML730i-T40-2850.A-M12

Cortina de luz, transmissor

Número de produto: 50118655

Icon Icon
Série 730
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Detecção de objetos transparentes
Medição de objetos
Versão especial Varredura de feixes cruzados
Varredura de feixes diagonais
Varredura de feixes paralelos
Alcance de operação 0,3 ... 9,5 m (alcance garantido)
Alcance de operação, materiais transparentes 0,3 ... 3,5 m
Comprimento do campo de medição 2.850 mm
Número de feixes 72 Unid.
Afastamento dos feixes 40 mm
Fonte de luz LED, Infravermelho
Diâmetro mínimo do objeto 50 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Período de ciclo 1 ms
Número de conexões 1 Unid.
Saída de conector Axial
Função Conexão com o receptor
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 2.850 g
Tipo de indicação LED